Valvola di espansione termostatica, TD 1, R134a; R513A
Valvola di espansione termostatica, TD 1, R134a; R513A

068N2012

Questo prodotto è fuori produzione.

Temperatura al sensore [°C]: -40 - 10, Capacità orifizio [kW]: 3.10, Capacità orifizio [TR]: 0.90, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.18 kg
Peso netto 0.15 kg
EAN 5702428907378

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità orifizio [kW] 3.1 kW
Capacità orifizio [TR] 0.9 ton
Componenti incluse Morsetto bulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Descrizione prodotto Valvola espans. Stazioni
Dim. orificio 4
Dim. uscita [in] 1/2 in
Dimensione ingresso [in] 3/8 in
Direzione Ad angolo
Filtro Integrato
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Valvole di espansione
Impostazione di fabbrica [psig] 36.7 psig
Impostazioni di fabbrica [bar] 2.53 bar
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale impressa
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 30 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 750 mm
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 34 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 500 psig
Nome famiglia prodotto TD1
Nome prodotto Valvola di espansione termostatica
Orifizio bilanciato [sì/no] No
Portata Monodirezionale
Press. di equalizzazione Equalizzato internamente
Quantità per formato imballo 20 pz
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerante(i) R134a
R513A
Regolabile NA
Surriscaldamento statico (SS) [°C] 3 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F] 5.4 °F
Temp. max. corpo valvola [°C] 150 °C
Temp. max. corpo valvola [°F] 302 °F
Temperatura elemento max. [°C] 100 °C
Temperatura elemento max. [°F] 210 °F
Temperatura max. del bulbo [°C] 120 °C
Temperatura max. del bulbo [°F] 248 °F
Tipo TD 1
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi