Approvazione |
UR cURus |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-22 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] |
60 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] |
140 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] |
-22 °F |
Capacità stimata R410A [kW] |
60 kW |
Capacità stimata R410A [TR] |
17 TR |
Caratteristica |
Lineare |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti |
POE PVE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Config. di progettazione Stile |
L |
Dim. uscita [in] |
3/8 in |
Dimensione ingresso [in] |
3/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] |
4 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito |
37 ± 15 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale |
37 ± 15 steps |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Materiale attacco |
Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
711 psig |
Modalità passo-passo |
1-2 eccitazione (mezza fase) |
Nome parti singole |
ETS 8M |
OPD max. [bar] |
39 bar |
OPD max. [psig] |
566 psig |
OPD max. inversa [bar] |
32 bar |
OPD max. inversa [psi] |
497.1 psi |
Passi totali |
500 (half steps) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa |
800 cm³/min |
Portata |
Biflusso |
Product Name Description |
Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo |
12 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B R1234ze(E) |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] |
70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] |
-30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] |
158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 8M40L |
Tipo di attacco |
A brasare, ODM |
Tipo motore |
Motore passo-passo a magnete permanente |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidità relativa (RH) [%] [Max] |
95 % |
Umidità relativa (RH) [%] [Min] |
0 % |