Accessori prodotto |
Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] |
874 kW |
Capacità stimata R134a [TR] |
252 TR |
Capacità stimata R22 [kW] |
1106 kW |
Capacità stimata R22 [TR] |
319 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Capacità stimata R407C [kW] |
1212 kW |
Capacità stimata R407C [TR] |
349 TR |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] |
100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche |
M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] |
1.3 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] |
5.5 W |
Corrente di fase (picco) [mA] |
141 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] |
100 mA |
Dim. coll. el. |
4 pin |
Dim. uscita [in] |
1 3/8 in |
Dimensione ingresso [in] |
1 3/8 in |
Direzione |
A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo fluido |
2 |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induttanza di fase [µH] |
85000 μH |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco |
Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
493 psig |
Modalità passo-passo |
2 fasi attive per passo |
N. dossier SCIP |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Nota sulle condizioni capacità stimata |
Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] |
33 bar |
OPD max. [psi] |
478.6 psi |
OPD max. inversa [bar] |
10 bar |
OPD max. inversa [psi] |
145 psi |
Opzione comando manuale |
Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] |
SÌ |
Passi totali |
3.810 (passi totali) |
Portata |
Biflusso |
Product Name Description |
Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Resistenza [kOhm] |
0.1 kOhm |
Spia di liquido |
SÌ |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] |
65 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] |
-40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] |
150 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] |
-40 °F |
Tensione [V] CC [Max] |
13.8 V |
Tensione [V] CC [Min] |
11.5 V |
Tipo |
ETS 250 |
Tipo attacco ingresso |
ODF a brasare |
Tipo attacco uscita |
ODF a brasare |
Tipo motore |
Bipolare |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] |
25.4 s |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] |
12.7 s |