Valvola di espansione elettrica, ETS 250
034G2622
Questo prodotto è fuori produzione.
Tipo attacco ingresso: ODF a brasare
Tipo attacco ingresso: ODF a brasare
Peso lordo | 2.318 Kg |
Peso netto | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428978712 |
Peso lordo | 2.318 Kg |
Peso netto | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428978712 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 874 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 252 TR |
Capacità stimata R22 [kW] | 1106 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 319 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 239 TR |
Capacità stimata R407C [kW] | 1212 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 349 TR |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 1.3 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
Corrente di fase (picco) [mA] | 141 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [in] | 1 1/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 1 1/8 in |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induttanza di fase [µH] | 85000 μH |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco | Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 493 psig |
Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
N. dossier SCIP | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversa [bar] | 10 bar |
OPD max. inversa [psi] | 145 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
Passi totali | 3.810 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Resistenza [kOhm] | 0.1 kOhm |
Spia di liquido | SÌ |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 90 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 194 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
Tensione [V] CC [Max] | 13.8 V |
Tensione [V] CC [Min] | 11.5 V |
Tipo | ETS 250 |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo motore | Bipolare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 25.4 s |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 12.7 s |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 874 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 252 TR |
Capacità stimata R22 [kW] | 1106 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 319 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 239 TR |
Capacità stimata R407C [kW] | 1212 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 349 TR |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 1.3 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
Corrente di fase (picco) [mA] | 141 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [in] | 1 1/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 1 1/8 in |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induttanza di fase [µH] | 85000 μH |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco | Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 493 psig |
Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
N. dossier SCIP | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversa [bar] | 10 bar |
OPD max. inversa [psi] | 145 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
Passi totali | 3.810 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Resistenza [kOhm] | 0.1 kOhm |
Spia di liquido | SÌ |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 90 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 194 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
Tensione [V] CC [Max] | 13.8 V |
Tensione [V] CC [Min] | 11.5 V |
Tipo | ETS 250 |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo motore | Bipolare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 25.4 s |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 12.7 s |