Valvola di espansione elettrica, ETS 12.5
034G4211
Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Dim. uscita [mm]: 22.00
Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Dim. uscita [mm]: 22.00
Peso lordo | 1.06 kg |
Peso netto | 0.91 kg |
EAN | 5702428825672 |
Peso lordo | 1.06 kg |
Peso netto | 0.91 kg |
EAN | 5702428825672 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 45 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 13 ton |
Capacità stimata R22 [kW] | 57 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 16 ton |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 12 ton |
Capacità stimata R407C [kW] | 63 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 18 ton |
Capacità stimata R410A [kW] | 70 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 20 ton |
Categoria | I |
Categoria PED | I |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
Tutti gli oli a base di estere All mineral oils |
Compatibilità olio refrigerante |
Tutti gli oli di estere Tutti gli oli minerali |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 1.3 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
Corrente di fase (picco) [mA] | 141 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [in] | 7/8 in |
Dim. uscita [mm] | 22 mm |
Dimensione ingresso [in] | 7/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 22 mm |
Direzione | A vie parallele |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale stampata in rilievo |
Induttanza di fase [µH] | 85000 µH |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco | Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.5 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 660 psig |
Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
Nome famiglia prodotto | ETS |
Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversa [bar] | 33 bar |
OPD max. inversa [psi] | 478.6 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
Passi totali | 2.625 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Resistenza [kOhm] | 0.0524 kOhm |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
Tensione [V] CC [Max] | 13.8 V |
Tensione [V] CC [Min] | 11.5 V |
Tipo | ETS 12.5 |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo di attacco | A brasare, ODF |
Tipo motore | Bipolare |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 17 " |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 8.5 " |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 45 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 13 ton |
Capacità stimata R22 [kW] | 57 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 16 ton |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 12 ton |
Capacità stimata R407C [kW] | 63 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 18 ton |
Capacità stimata R410A [kW] | 70 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 20 ton |
Categoria | I |
Categoria PED | I |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
Tutti gli oli a base di estere All mineral oils |
Compatibilità olio refrigerante |
Tutti gli oli di estere Tutti gli oli minerali |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 1.3 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
Corrente di fase (picco) [mA] | 141 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [in] | 7/8 in |
Dim. uscita [mm] | 22 mm |
Dimensione ingresso [in] | 7/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 22 mm |
Direzione | A vie parallele |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale stampata in rilievo |
Induttanza di fase [µH] | 85000 µH |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco | Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.5 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 660 psig |
Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
Nome famiglia prodotto | ETS |
Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversa [bar] | 33 bar |
OPD max. inversa [psi] | 478.6 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
Passi totali | 2.625 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Resistenza [kOhm] | 0.0524 kOhm |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
Tensione [V] CC [Max] | 13.8 V |
Tensione [V] CC [Min] | 11.5 V |
Tipo | ETS 12.5 |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo di attacco | A brasare, ODF |
Tipo motore | Bipolare |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 17 " |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 8.5 " |