Mostra 206 prodotto(i)
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-5, 20.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Valore kv [m³/h]: 1.700
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-10, 20.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Valore kv [m³/h]: 3.500
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-20, 20.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Valore kv [m³/h]: 8.000
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 25.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 25.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 22.0 mm, Brasatura
Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: EN 1254-1, Dimensione attacco ingresso [mm]: 22.0, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio