Mostra 18 prodotto(i)

027B0920

Valvola pilota, CVP-L, Valvola pilota a pressione costante

Campo di pressione [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valore kv [m³/h]: 0.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0921

Valvola pilota, CVP-M, Valvola pilota a pressione costante

Campo di pressione [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valore kv [m³/h]: 0.40, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0922

Valvola pilota, CVP-H, Valvola pilota a pressione costante

Campo di pressione [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Valore kv [m³/h]: 0.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0930

Valvola pilota, CVPP-L, Pressione diff. valvola pilota

Campo di pressione [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valore kv [m³/h]: 0.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0931

Valvola pilota, CVPP-M, Pressione diff. valvola pilota

Campo di pressione [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valore kv [m³/h]: 0.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0940

Valvola pilota, CVC-L, Valvola pilota a pressione

Campo di pressione [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valore kv [m³/h]: 0.20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0941

Valvola pilota, CVC-M, Valvola pilota a pressione

Campo di pressione [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valore kv [m³/h]: 0.20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B0980

Valvola pilota, CVE-L, Valvola pilota a pressione costante

Campo di pressione [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Valore kv [m³/h]: 0.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

027B1021

Valvola pilota, CVPE-M, Valvola pilota a pressione costante

Campo di pressione [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valore kv [m³/h]: 0.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Visualizza: