Valvola per acqua azionata dalla pressione

Mostra 50 prodotto(i)

003F1232

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1 1/4, Valore kv [m³/h]: 11.000, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 17.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003F1240

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1 1/2, Valore kv [m³/h]: 11.000, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 17.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N1100

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/8, Valore kv [m³/h]: 1.400, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 3.50 - 16.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N1105

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/8, Valore kv [m³/h]: 1.400, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 23.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N1106

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/8, Valore kv [m³/h]: 1.400, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 23.00, Tipo attacco (refrigerante): A brasare, ODF

003N1410

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/8, Valore kv [m³/h]: 1.400, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 15.00 - 29.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N2100

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1/2, Valore kv [m³/h]: 1.900, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 3.50 - 16.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N2101

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1/2, Valore kv [m³/h]: 1.900, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 3.50 - 16.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N2103

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1/2, Valore kv [m³/h]: 1.900, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 23.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

003N2104

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1/2, Valore kv [m³/h]: 1.900, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 23.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

Visualizza: