Mostra 34 prodotto(i)
Elettrovalvola, EVRST 20
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 5.200, Valore kv [m³/h]: 4.500
Elettrovalvola, EVRA 3
Elettrovalvola, Tipo: EVRA 3, Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: Flangia, Tipo attacco uscita: Flangia
Elettrovalvola, EVRS 3
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 0.270, Valore kv [m³/h]: 0.230
Elettrovalvola, EVRS 3
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: Filettatura, Tipo attacco uscita: Filettatura, Valore Cv [gal/min.]: 0.270, Valore kv [m³/h]: 0.230
Elettrovalvola, EVRS 10
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 1.700, Valore kv [m³/h]: 1.500
Elettrovalvola, EVRST 10
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 1.700, Valore kv [m³/h]: 1.500
Elettrovalvola, EVRS 15
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 3.100, Valore kv [m³/h]: 2.700
Elettrovalvola, EVRST 15
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 3.100, Valore kv [m³/h]: 2.700
Elettrovalvola, EVRS 20
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore Cv [gal/min.]: 5.200, Valore kv [m³/h]: 4.500
Elettrovalvola, EVRA 3
Elettrovalvola, Tipo: EVRA 3, Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: Flangia, Tipo attacco uscita: Flangia