Mostra 497 prodotto(i)

016D3330

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2

016D3331

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 75.000 m³/h, NBR

Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2

016D3332

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 130.000 m³/h, NBR

Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2

016D6065

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2

016D6080

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 75.000 m³/h, EPDM

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2

016D6100

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, Flangia, 130.000 m³/h, EPDM

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ghisa, Funzionamento: Servo-azionato (pistone), Numero di vie: 2/2

032H8000

Elettrovalvola, EV210A, Funzione: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

032H8001

Elettrovalvola, EV210A, Funzione: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

032H8003

Elettrovalvola, EV210A, Funzione: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

032H8004

Elettrovalvola, EV210A, Funzione: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PZH, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Visualizza: