OP-MPAM005COP04G

114X6001

Il prodotto non è disponibile in questo Store. Si prega di contattare il proprio Customer Service Center.

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R744, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Dettagli prodotto

Peso lordo 146 Kilogram
Peso netto 114 Kilogram
Volume 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 L
Alimentazione compressore [V] 230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] 230/1/50
Altezza totale [mm] 834 mm
Applicazioni MBP
Approvazione CE
Approvazione ricevitore CE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] 20 W
Attacco linea del liquido [in] 3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 207 V
Categoria PED I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Codice elettrico G
Compressor model CO2
Controllo capacità Convertitore
Corrente ventola a 50 Hz [A] 0.08 A
Description OP-MPAM005COP04G
Diametro ventola [mm] 415 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm] 415 mm
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 253 V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fase 1
Flusso aria a 50Hz [m³/h] 1200 m³/h
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
Gruppo prodotti Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza [mm] 480 mm
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] 56 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] 36 dBA
Lunghezza [mm] 1350 mm
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
80 bar
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPAM005COP04G
Nome prodotto Package unit
Number of receivers 2
Numero di fasi (compressore) 1
Numero di fasi (ventola) 1
Numero di ventilatori 1
Piattaforma di velocità Fixed-speed
Pressione di progettazione Alta [bar] 140 bar
Pressione di progettazione Bassa [bar] 80 bar
Refrigerante(i) R744
RLA 10 A
Tensione 50 Hz [V] 207 V
Tensione 50 Hz [V] [Max] 253 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] 253 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] 207 V
Tipo Optyma™ iCO2 P04
Tipo cappottatura/griglia ventola Cappottatura
Tipo di attacco A brasare
TS max 46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
46 °C
TS min -20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
UK RoHS compliance Yes
Utilizzo segmento Contropressione mezzo
Versione P04
Volume ricevitore [L] 2.5 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality