SGI 10s, Spia di liquido, A brasare, ODF, 10.00 mm, A brasare, ODF, 10.00 mm
014-0041
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 10.00
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 10.00
Peso lordo | 0.116 Kg |
Peso netto | 0.089 Kg |
Volume | 0.149 Liter |
EAN | 5702422030300 |
Peso lordo | 0.116 Kg |
Peso netto | 0.089 Kg |
Volume | 0.149 Liter |
EAN | 5702422030300 |
Accessori prodotto | No |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
Gruppo prodotti | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore umidità | Indicatore I |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Product Name Description | Spia di liquido |
Quantità per formato imballo | 25 pz |
Refrigerante(i) | R22 |
Tipo | SGI 10s |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |
Accessori prodotto | No |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
Gruppo prodotti | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore umidità | Indicatore I |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Product Name Description | Spia di liquido |
Quantità per formato imballo | 25 pz |
Refrigerante(i) | R22 |
Tipo | SGI 10s |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |