014-0008
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 3/8 in, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [in]: 3/8 in, Indicatore umidità: Indicatore I, Ingresso interno/ esterno: Esterna
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 3/8 in, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [in]: 3/8 in, Indicatore umidità: Indicatore I, Ingresso interno/ esterno: Esterna
Peso lordo | 0.18 kg |
Peso netto | 0.16 kg |
EAN | 5702422040293 |
Peso lordo | 0.18 kg |
Peso netto | 0.16 kg |
EAN | 5702422040293 |
Accessori prodotto | Accessori generici |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Dim. uscita [in] | 3/8 in |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
Gruppo prodotti | Spie visive |
Indicatore umidità | Indicatore I |
Ingresso interno/ esterno | Esterna |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
Nome prodotto | Spia di liquido |
Quantità per formato imballo | 25 pc |
Refrigerante(i) | R22 |
Tipo | SGI 10 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |
Accessori prodotto | Accessori generici |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Dim. uscita [in] | 3/8 in |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R22: 300 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R22: 500 ppm |
Gruppo prodotti | Spie visive |
Indicatore umidità | Indicatore I |
Ingresso interno/ esterno | Esterna |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
Nome prodotto | Spia di liquido |
Quantità per formato imballo | 25 pc |
Refrigerante(i) | R22 |
Tipo | SGI 10 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Verde: con. umidità max. a 25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C | R22: 250 ppm |