Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C55L-C
021H0752
Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 653, N. piastre: 70, Materiale brasatura: Brasatura rame
Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 653, N. piastre: 70, Materiale brasatura: Brasatura rame
Peso lordo | 12.851 Kg |
Peso netto | 12.851 Kg |
Volume | 15.96 Liter |
EAN | 5702424274146 |
Peso lordo | 12.851 Kg |
Peso netto | 12.851 Kg |
Volume | 15.96 Liter |
EAN | 5702424274146 |
Application | Chiller |
Approvazione |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Campo dimensione att. Q1 | G1 1/4 |
Campo dimensione att. Q2 | G1 1/4 |
Campo dimensione att. Q3 | 5/8 in |
Campo dimensione att. Q4 | 7/8 in |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento | Prigioniero |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | Condensatore |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
Identificazione modello | C55L-C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale brasatura | Brasatura rame |
Materiale piastra | AISI 316L |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45 bar |
N. modello | 55 |
N. piastre | 70 |
Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressione d'esercizio max. [psi] | 653 psi |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Schema piastra | H |
Tipo | MPHE C55L-C |
Tipo att. Q1 | Attacco filettato esterno G |
Tipo att. Q2 | Attacco filettato esterno G |
Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |
Application | Chiller |
Approvazione |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Campo dimensione att. Q1 | G1 1/4 |
Campo dimensione att. Q2 | G1 1/4 |
Campo dimensione att. Q3 | 5/8 in |
Campo dimensione att. Q4 | 7/8 in |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento | Prigioniero |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | Condensatore |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
Identificazione modello | C55L-C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale brasatura | Brasatura rame |
Materiale piastra | AISI 316L |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45 bar |
N. modello | 55 |
N. piastre | 70 |
Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressione d'esercizio max. [psi] | 653 psi |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Schema piastra | H |
Tipo | MPHE C55L-C |
Tipo att. Q1 | Attacco filettato esterno G |
Tipo att. Q2 | Attacco filettato esterno G |
Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |