Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C55L-C

021H0750

Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 653, N. piastre: 60, Materiale brasatura: Brasatura rame

Dettagli prodotto

Peso lordo 11.392 Kg
Peso netto 11.392 Kg
Volume 13.984 Liter
EAN 5702424274153

 

Application Chiller
Approvazione EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Campo dimensione att. Q1 G1
Campo dimensione att. Q2 G1
Campo dimensione att. Q3 1/2 in
Campo dimensione att. Q4 7/8 in
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] 200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] -196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] 320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] -390 °F
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Prigioniero
Formato imballo Imballo singolo
Funzione Condensatore
Gruppo prodotti Heat exchangers
Identificazione modello C55L-C
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale brasatura Brasatura rame
Materiale piastra AISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar] 45 bar
N. modello 55
N. piastre 60
Nome prodotto Scambiatore di calore a micropiastre
Plate material no. AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi] 653 psi
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R290
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R410A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Schema piastra H
Tipo MPHE C55L-C
Tipo att. Q1 Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2 Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3 Attacco a brasare
Tipo att. Q4 Attacco a brasare

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality