Pressostato, KP7W

060-119066

Campo di regolazione [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differenziale [bar]: 4.00 - 10.00, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP44, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.354 Kg
Peso netto 0.319 Kg
Volume 0.57 Liter
EAN 5702422048367

 

Accessori prodotto Accessori switch
Application note Not applicable for liquid line
Approvazione BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
Attacco pressione standard DIN 8906
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -13 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 32 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 8 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 464 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 116 psig
Categoria dei contatti AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 10 bar
Differenziale [bar] [Min] 4 bar
Differenziale [psi] [Max] 145 psi
Differenziale [psi] [Min] 58 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP44
Grado di protezione Nema (~) 2
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 35 bar
Massima pressione di test [psig] 510 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 510 psig
Nome file approvazione UL E31024
Nome prodotto Pressostato
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F per max 120 min
Pressione di scoppio [bar] 140 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Isolamento 400V
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 36 pz
Refrigerante(i) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti certificati UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti senza olio R134a
R513A
R515B
Tipo KP7W
Tipo raccordo pressione A cartella

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality