Pressostato, KP5

060-114266

Campo di regolazione [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differenziale [bar]: 1.80 - 6.00, Funzione contatto: SPDT gold, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.324 Kilogram
Peso netto 0.289 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428015929

 

Accessori prodotto Accessori switch
Application note Not applicable for liquid line
Approvazione BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standard DIN 8906
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 32 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 8 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 464 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 116 psig
Categoria dei contatti AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Contain batteries No
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 6 bar
Differenziale [bar] [Min] 1.8 bar
Differenziale [psi] [Max] 87 psi
Differenziale [psi] [Min] 26 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT gold
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione Nema (~) 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 35 bar
Massima pressione di test [psig] 510 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 510 psig
N. dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nome file approvazione UL E31024
Nome prodotto Pressostato
Nome prodotto dossier SCIP KP/KPI pressure switch
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 36 pz
Refrigerante(i) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti certificati UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti senza olio R134a
R513A
R515B
Tipo KP5
Tipo raccordo pressione A cartella
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality