Pressostato, CKB

061Z1004

Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 143.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.21 Kg
Peso netto 0.18 Kg
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504762

 

Approvazione CE 0035
TÜV
UKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 150 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -40 °F
Categoria campo di pressione Alta pressione
Categoria dei contatti AC=6 A, 250 V
Chiave di identificazione CKB-2UCLA1004
China RoHS compliance Out of scope
Commenti collegamenti elettrici DIN plug not included
Conn. elettriche Forcella DIN
Dimensioni raccordo pressione 1/4 poll.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. Pressione di esercizio [bar] 143 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2074 psig
Nota raccordo pressione Deflatore
Pressione attiv. più bassa [bar] 95 bar
Pressione attiv. più bassa [psi] 1378 psi
Pressione attiv. più elevata [bar] 105 bar
Pressione attiv. più elevata [psi] 1523 psi
Pressione maschio/femmina Femmina
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Product Name Description Pressostato
Quantità per formato imballo 25 pz
Refrigerante(i) R744
Tipo CKB
Tipo raccordo pressione A cartella
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality