Accessori prodotto |
Oil Management assesories |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Attacco di ritorno |
A cartella |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
120 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] |
2.5 kW |
Capacità stimata R22 [kW] |
3.1 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] |
3.5 kW |
Capacità stimata R407C [kW] |
4.4 kW |
China RoHS compliance |
Yes |
Dim. uscita [in] |
3/4 in - 16 UNF |
Dimensione att. di ritorno [in] |
7/16 in - 20 UNF |
Dimensione ingresso [in] |
3/4 in - 16 UNF |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo prodotti |
Oil separators |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
OLIO/IN/USC inciso |
Ispezionabile |
Parti di ricambio OUB |
Massima pressione di test [bar] |
40 bar |
Massima pressione di test [psig] |
580 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
406 psig |
N. dossier SCIP |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Nome file approvazione |
SEPARATORE OLIO REFRIGERANTE 169N |
Product Name Description |
Separatore olio |
Quantità per formato imballo |
4 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454B R454C R455A R507A R513A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Serbatoio dell'olio [foz US] |
3.38 Fluid Ounce US |
Serbatoio dell'olio [I] |
0.1 L |
Tipo |
OUB 1 |
Tipo attacco ingresso |
Dado per raccordo |
Tipo attacco uscita |
Dado per raccordo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulteriori informazioni |
Raccordi escl. |
Volume netto [gal US] |
0.14 gal |
Volume netto [l] |
0.52 L |