Filtro disidratatore ermetico, DMT, Acciaio

023Z8405

Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.369 Kg
Peso netto 1.026 Kg
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428913157

 

Accessori prodotto Accessori generici
Activated alumina [%] 0 %
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 6.44 g
Capacità di acido [once] 0.227 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R744:319
Capacità flusso KW R744: 11.0
Capacità flusso TR R744: 3.1
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descrizione prodotto Essiccatore filtro linea del liquido
Dim. cartuccia 13 cu.in.
Dimensione attacco di uscita 1 [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 3/8 in
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DMT 133
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 155 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2248 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Product Name Description Filtro disidratatore ermetico
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R744
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 200 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 31.01 in²
Tipo DMT
Tipo attacco ingresso A cartella
Tipo attacco uscita A cartella
UK RoHS compliance Out of scope
Volume cartuccia solida [cm3] 95 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 5.82 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 10.82 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 0.32 L
Volume netto [foz US] 7.6 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 0.225 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality