Filtro disidratatore ermetico, DCL, Rame
Filtro disidratatore ermetico, DCL, Rame

023Z8252

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.15 kg
Peso netto 0.12 kg
EAN 5702428909440

 

Allumina attiva/setaccio molecolare [%] 20% / 80%
Approvazione UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 0.33 g
Capacità di acido [once] 0.012 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R134a: 47
R290: 37
R32: 40
R404A: 49
R407C: 46
R410A: 43
R507: 51
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R134a: 43
R290: 30
R32: 36
R404A: 46
R407C: 42
R410A: 38
R507: 46
Cartuccia Cartuccia solida
Categoria Art. 3, par. 3
Chiave di identificazione DCL 1.52S/2.8MM
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Compatibilità olio refrigerante Applicazioni senza olio
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Descrizione prodotto Essiccatore filtro linea del liquido
Dim. cartuccia 1.5 cu.in
Dimensione attacco di uscita [mm] 2.8 mm
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 1/4 in
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filtri disidratatori
Identificazione modello DCL 1.52S/2.8mm
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata su etichetta
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 46 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 667 psig
Nome file approvazione UL SA6398
Nome prodotto Filtro disidratatore ermetico
Quantità per formato imballo 36 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Refrigeranti certificati UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 40 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 6.12 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCL
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
Volume cartuccia solida [cm3] 13 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 0.82 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 1.61 oz
Volume fascio tubiero [l] 0.05 L
Volume netto [foz US] 1.16 oz
Volume netto [l] 0.034 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi