COM 20C

040B0121

Tipo: COM 20C, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Max. Pressione di esercizio [bar]: 130.0, OPD max. [bar]: 80.0, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 6

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.735 Kilogram
Peso netto 0.635 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664728

 

Accessori prodotto Oil Management assesories
Approvazione CE
EAC
UKCA
Categoria dei contatti 3 A, 230 V
CE evaluated Yes
Compatibilità con i lubrificanti MO
PAG
POE
Corrente d'esercizio max. [A] 0.04 A
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Frequency [Hz] 50 Hz
Gruppo prodotti Oil level regulators
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Oil management spare parts
Max. Pressione di esercizio [bar] 130 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 1885 psig
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
N. dossier SCIP bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Nome prodotto Oil level regulator
OPD max. [bar] 80 bar
Paese di origine PRODOTTO IN GERMANIA
Prodotto identico 040B0100
Quantità per formato imballo 6 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo COM 20C

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality