Filtro ermetico disidratatore biflusso, DMB, Acciaio

023Z1417

Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.533 Kg
Peso netto 1.442 Kg
Volume 2.207 Liter
EAN 5702428105040

 

Accessori prodotto Accessori generici
Activated alumina [%] 0 %
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] 0% / 100%
Approvazione UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 1.77 g
Capacità di acido [once] 0.062 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R134a: 821
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R134a: 752
Capacità flusso KW R134a: 28.3
Capacità flusso TR R134a: 8.1
Cartuccia Cartuccia solida
Categoria Art. 4, par. 3
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descrizione prodotto Essiccatore filtro biflusso
Dim. cartuccia 30 cu.in.
Dimensione attacco di uscita 1 [in] 5/8 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 16 mm
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 5/8 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 16 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DMB 305
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata su etichetta
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 46 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Nome file approvazione UL SA6398
Product Name Description Filtro ermetico disidratatore biflusso
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R463A
R454A
R454C
R515B
R516A
Refrigeranti certificati UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 275 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 42.6 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DMB
Tipo attacco ingresso A cartella
Tipo attacco uscita A cartella
Volume cartuccia solida [cm3] 204 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 12.43 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 0.73 L
Volume netto [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 0.501 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality