Accessori prodotto |
No |
Activated alumina [%] |
0 % |
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] |
0% / 100% |
Approvazione |
UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
160 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità di acido [g] |
2.43 g |
Capacità di acido [once] |
0.086 oz |
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C |
R134a: 1127 |
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C |
R134a: 1032 |
Capacità flusso KW |
R134a: 32.9 |
Capacità flusso TR |
R134a: 9.3 |
Cartuccia |
Cartuccia solida |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descrizione prodotto |
Essiccatore filtro linea del liquido |
Dim. cartuccia |
30 cu.in. |
Dimensione attacco di uscita 1 [in] |
1/2 in |
Dimensione attacco ingresso 1 [in] |
1/2 in |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
2 |
Gruppo prodotti |
Filter driers |
Identificazione modello |
DML 304FS |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Ispezionabile |
No |
Materiale attacco |
Acciaio |
Materiale corpo |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
667 psig |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nome file approvazione UL |
SA6398 |
Product Name Description |
Filtro disidratatore ermetico |
Quantità per formato imballo |
8 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Staffa |
No |
Superficie cartuccia solida [cm2] |
340 cm² |
Superficie cartuccia solida [in2] |
52.7 in² |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DML |
Tipo attacco ingresso |
FACE SEAL |
Tipo attacco uscita |
FACE SEAL |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume cartuccia solida [cm3] |
258 cm³ |
Volume cartuccia solida [in3] |
15.77 in³ |
Volume fascio tubiero [foz US] |
24.42 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] |
0.72 L |
Volume netto [foz US] |
15.68 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] |
0.464 L |