Filter drier, core, DCR

023U4382

Product Type: DC, Gasket included: No

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.776 Kg
Peso netto 0.587 Kg
Volume 2.376 Liter
EAN 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Capacità di acido [g] 9.09 g
Capacità di acido [once] 0.321 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Componenti incluse Guarnizione in feltro (2x) (633L5312)
Core type Solid core
Dim. cartuccia 48 cu.in.
Elenco sostanze candidate REACH No
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Filter driers
Guarnizione inclusa No
Identificazione modello 48-DC
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 80 %
Nome parti singole DCR
Product Name Description Filter drier, core
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superficie cartuccia solida [cm2] 612 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 95 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DC
Volume cartuccia solida [cm3] 727 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 44 in³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality