Filter drier, core, DCR, 48-DM

023U1496

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.745 Kg
Peso netto 0.742 Kg
Volume 1.994 Liter
EAN 5702428125987

 

Activated alumina [%] 0 %
Capacità di acido [g] 3.56 g
Capacità di acido [once] 0.126 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Componenti incluse Guarnizione in feltro (2x) (633L5312)
2 guarnizioni (023U0743,023U0746)
Core type Solid core
Dim. cartuccia 48 cu.in.
Elenco sostanze candidate REACH No
Filter application High Moisture Capacity
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Filter driers
Guarnizione inclusa
Identificazione modello 48-DM
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
Nome parti singole DCR
Product Name Description Filter drier, core
Quantità per formato imballo 455 pz
Refrigerante(i) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superficie cartuccia solida [cm2] 612 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 95 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DM
Utilizzato per commenti al prodotto Imballo singolo
Utilizzato per prodotto 023U1496
Volume cartuccia solida [cm3] 727 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 44 in³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality