Filter drier, core, DCR, 48-DM

023U1391

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.666 Kg
Peso netto 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004800

 

Activated alumina [%] 0 %
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 3.56 g
Capacità di acido [once] 0.126 oz
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Componenti incluse 1 x Gasket (023U0743)
Guarnizione in feltro (2x) (633L5312)
Core type Solid core
Dim. cartuccia 48 cu.in.
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application High Moisture Capacity
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Filter driers
Guarnizione inclusa
Identificazione modello 48-DM
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Molecular sieve [%] 100 %
Nome parti singole DCR
Product Name Description Filter drier, core
Quantità per formato imballo 3 pz
Refrigerante(i) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superficie cartuccia solida [cm2] 612 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 95 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DM
UK RoHS compliance Out of scope
Volume cartuccia solida [cm3] 727 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 44 in³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality