Termostato, B04

077B0408

Soglia di accensione a caldo [°C]: 12.1, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 7.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 2.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -3.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.086 Kg
Peso netto 0.08 Kg
Volume 0.309 Cubic dec.
EAN 5702424038519

 

Adattato alla pressione [mm Hg] 760 mmHg
Approvazione BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Mechanical cold controls
Lunghezza tubo capillare [mm] 2000 mm
Morsetti 6,3 X 0,8 MM ALL
Nome prodotto Termostato
Posizione di regolazione FREDDO
Quantità per formato imballo 75 pz
Soglia di accensione a caldo [°C] 12.1 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C] 7.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C] -3.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C] 2.5 °C
Tipo B04

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality