Controllore di sistema, AK-SM 880A

080Z4029

Il prodotto non è disponibile in questo Store. Si prega di contattare il proprio Customer Service Center.

Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Full Store/Retro-fit TP78, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.4 Kilogram
Peso netto 1.74 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162477687

 

Approvazione C UL US LISTED
C-TICK
CE
Area di applicazione Full Store/Retro-fit TP78
China RoHS compliance Out of scope
Display anteriore
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Unità raccolta dati, monitor.
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Supervisory solutions
Lingua prodotto Americane
Cinese
Ceco
Danese
Olandese
Inglese
Francese
Tedesco
Ungherese
Italiano
Polacco
Portoghese
Russo
Spagnolo
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Controllore di sistema
Quantità per formato imballo 1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 100 V
Tipo AK-SM 880A
Tipo controller Controllore di sistema
Tipo di comunicazione LON TP78
Ulteriori informazioni w. Display & touchscreen
Uscite digitali (DO) [pz.] 2 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality