Controllore di sistema, AK-SM 820A

080Z4024

Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Minimarket, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.4 Kg
Peso netto 1.8 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162496268

 

Approvazione C UL US LISTED
C-TICK
CE
Area di applicazione Minimarket
Display anteriore
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Unità raccolta dati, monitor.
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Supervisory solutions
Lingua prodotto Cinese
Ceco
Danese
Olandese
Inglese
Francese
Tedesco
Ungherese
Italiano
Polacco
Portoghese
Russo
Spagnolo
Product Name Description Controllore di sistema
Quantità per formato imballo 1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 100 V
Tipo AK-SM 820A
Tipo controller Controllore di sistema
Tipo di comunicazione CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Ulteriori informazioni w. Display & touchscreen
Uscite digitali (DO) [pz.] 2 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality