Controllore di sistema, AK-SM 800AL

080Z4014

Funzione: Raccolta dati, Area di applicazione: Licenza di refrigerazione, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Logger allarmi

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.409 Kg
Peso netto 1.84 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5702428851831

 

Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione C UL US LISTED
C-TICK
CE
CMIM
Area di applicazione Licenza di refrigerazione
Display anteriore
Elenco sostanze candidate REACH No
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Raccolta dati
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Supervisory solutions
Ispezionabile No
Lingua prodotto Inglese
Product Name Description Controllore di sistema
Quantità per formato imballo 1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 100 V
Tipo AK-SM 800AL
Tipo controller Logger allarmi
Tipo di comunicazione ETHER
MODBUS
Ulteriori informazioni Con touchscreen
Uscite digitali (DO) [pz.] 2 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality