Regolatore per banchi/celle (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

Funzione: 3xAKV, Pe, 4 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS; LON opzionale, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Dettagli prodotto

Peso lordo 484 Gram
Peso netto 317 Gram
Volume 2.018 Liter
EAN 5702428523646

 

Approvazione C-TICK
CE
Area di applicazione Controllo refrigerazione
Assorbimento elettrico [VA] 5 VA
Attacco sensore Terminali a vite
Caratteristiche del prodotto CO2 conforme a
Segnale Pe
Controllo iniezione S2
Comunicazione integrata MODBUS
Display anteriore No
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione 3xAKV, Pe, 4 relè
Gruppo prodotti Evaporator and room control
Ingressi analogici (AI) [pz.] 7 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 2 pz
Numero max. di evaporatori 3 pz
Opzione scheda di comunicazione LON RS485
Prodotto identico 084B4184
Product Name Description Regolatore per banchi/celle (EEV)
Quantità per formato imballo 10 pz
Supporto trasmettitore press. RAZIOMETRICO
Temp. Supporto sensore NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 115 V
Tipo AK-CC55 Multi Coil
Tipo controller Regolatore per banchi Multibobina
Tipo di comunicazione MODBUS
LON opzionale
Tipo uscita valvola AKV
Uscite analogiche (AO) [pz.] 1 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 7 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality