Pack Controller, AK-PC 551

080G0288

Funzione: 2 Aspiratore e condensatore comune, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.1 Kg
Peso netto 0.86 Kg
Volume 11.809 Liter
EAN 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione CE
CMIM
EAC
cURus
Area di applicazione Controllo capacità
Battery type or Name Lithium coin cell
Caratteristiche del prodotto Segnale acustico
Sicurezza del compressore
Sicurezza temp. gas di mandata
Sicurezza ventola
Fluttuazione della pressione del condensatore
Funzione di recupero termico
Sicurezza alta pressione
Distacco di carico
Sicurezza bassa pressione
Ottimizzazione notturna
Ottimizzazione P0
Orologio in tempo reale
Sicurezza temp. gas aspirazione
Consumo energetico [W] 10 W
Controllo capacità ventilatore Passo/Velocità
Display - opzioni Incl. display esterno MMIGRS2
Display anteriore No
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Incl. connettori e display
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione 2 Aspiratore e condensatore comune
Gruppo prodotti Compressor/condenser control
Identificazione modello AK-PC 551
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 8 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 8 pz
Ingresso controllo capacità Pressione/ Temperatura
Ispezionabile No
Lingua prodotto Croato
Ceco
Danese
Olandese
Inglese
Francese
Tedesco
Ungherese
Italiano
Polacco
Portoghese
Romeno
Russo
Serbo
Spagnolo
Turco
Metodo di montaggio Su barra DIN
Modalità capacità compressore Passo/Velocità/PWM
Modalità controllo capacità PI
Modalità controllo del ventilatore PI
Numero max. di compressori 8 pz
Product Name Description Pack Controller
Quantità batteria 1
Quantità per formato imballo 12 pz
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo AK-PC 551
Tipo di comunicazione MODBUS
Tipo di controllo del condensatore Pressione/ Temperatura
Ulteriori informazioni Relè 5, 6 allo stato solido
Uscite analogiche (AO) [pz.] 2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.] 8 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality