Contattore, CI 86
Contattore, CI 86

037H306313

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 100.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 24, Tensione bobina @ 60 Hz: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.48 kg
Peso netto 1.47 kg
EAN 5702423111237

 

Approvazione C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Carico AC-1 Ith, aperto 100 A
Carico AC-1 lthe, protezione 100 A
Carico AC-3 sx 85 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 8
Potenza AC-3 @ 220-240 V 25 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 45 kW
Quantità per formato imballo 7 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 24 V
Tensione bobina @ 60 Hz 24 V
Tipo CI 86

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality