Contattore, CI 5-5
Contattore, CI 5-5

037H350213

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 20.0, Tensione bobina @ 60 Hz: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.17 kg
Peso netto 0.16 kg
EAN 5702423265046

 

Approvazione C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Aus. integrato Contatti NO 1
Carico AC-1 Ith, aperto 20 A
Carico AC-1 lthe, protezione 16 A
Carico AC-3 sx 4.9 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 1.5 kW
Potenza AC-3 @ 380-500 V 2.2 kW
Quantità per formato imballo 5 pc
Tensione bobina @ 60 Hz 24 V
Tipo CI 5-5

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality