Contattore, CI 37
Contattore, CI 37

037H005613

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 80.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 24, Tensione bobina @ 60 Hz: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.83 kg
Peso netto 0.83 kg
EAN 5702423086382

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico AC-1 Ith, aperto 80 A
Carico AC-1 lthe, protezione 63 A
Carico AC-3 sx 37 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 10 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 18.5 kW
Prodotto identico 037H405613
Quantità per formato imballo 18 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 24 V
Tensione bobina @ 60 Hz 24 V
Tipo CI 37

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality