Contattore, CI 20
Contattore, CI 20

037H004513

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 40.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 24, Tensione bobina @ 60 Hz: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.33 kg
Peso netto 0.32 kg
EAN 5702423111541

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico AC-1 Ith, aperto 40 A
Carico AC-1 lthe, protezione 25 A
Carico AC-3 sx 20 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 5.5 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 10 kW
Prodotto identico 037H404513
Quantità per formato imballo 25 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 24 V
Tensione bobina @ 60 Hz 24 V
Tipo CI 20

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality