Compressore alternativo , tipo, NPT16NF
123B3326
Refrigerante(i): R290, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60
Refrigerante(i): R290, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60
Peso lordo | 13.3 Kg |
Peso netto | 12.11 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5715162724149 |
Peso lordo | 13.3 Kg |
Peso netto | 12.11 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5715162724149 |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 125 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 121 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 211 mm |
Altezza totale [mm] | 217 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni |
LBP MBP |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 196 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 208 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 72-88 µF |
Capacità condensatore di marcia | 10 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 60 Hz [A] | 23.4 A |
Description | NPT16NF |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | P |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 6.32 A |
Model number | NPT16NF |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Quantità di olio [cm3] | 450 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R290 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 7.7 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | NPT16 |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione LT Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 16.15 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 125 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 121 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 211 mm |
Altezza totale [mm] | 217 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni |
LBP MBP |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 196 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 208 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 72-88 µF |
Capacità condensatore di marcia | 10 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 60 Hz [A] | 23.4 A |
Description | NPT16NF |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | P |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 6.32 A |
Model number | NPT16NF |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Quantità di olio [cm3] | 450 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R290 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 7.7 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | NPT16 |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione LT Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 16.15 cm³ |