Compressore alternativo , tipo, GP14TG
123B1539
Refrigerante(i): R134a, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60
Refrigerante(i): R134a, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60
Peso lordo | 13.2 Kg |
Peso netto | 12.9 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702428542913 |
Peso lordo | 13.2 Kg |
Peso netto | 12.9 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702428542913 |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 125 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 121 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 211 mm |
Altezza totale [mm] | 217 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Amp a rotore bloccato HST [A] | 18 A |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni |
HBP MBP |
Approvazione |
CCC UL VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 170 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 47-56 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 50 Hz [A] | 18 A |
Corrente inserimento HST 60 Hz [A] | 20 A |
Corrente inserimento HST [A] | 18 A |
Description | GP14TG |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | P |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 18 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 20 A |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
MCC | 5.50 A |
Model number | GP14TG |
N. dossier SCIP | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
Nome prodotto dossier SCIP | GL |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Quantità di olio [cm3] | 400 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R134a |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 19.26 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 4.31 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 200 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | GP14 |
Tipo motore | CSIR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 14.17 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 125 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 121 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 211 mm |
Altezza totale [mm] | 217 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Amp a rotore bloccato HST [A] | 18 A |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni |
HBP MBP |
Approvazione |
CCC UL VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 170 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 47-56 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 50 Hz [A] | 18 A |
Corrente inserimento HST 60 Hz [A] | 20 A |
Corrente inserimento HST [A] | 18 A |
Description | GP14TG |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | P |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 18 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 20 A |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
MCC | 5.50 A |
Model number | GP14TG |
N. dossier SCIP | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
Nome prodotto dossier SCIP | GL |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Quantità di olio [cm3] | 400 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R134a |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 19.26 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 4.31 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 200 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | GP14 |
Tipo motore | CSIR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 14.17 cm³ |