Compressore alternativo , tipo, NTZ136A4LR1B

120F0237

Refrigerante(i): R404A; R452A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 37.5 Kg
Peso netto 35 Kg
Volume 86.633 Liter
EAN 5702428521154

 

Accessori di montaggio forniti Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni
Alimentazione compressore [V] 400/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 265 mm
Altezza attacco scarico [mm] 74 mm
Altezza totale [mm] 413 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 440 V
Approvazione CE
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 340 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Brand technique Compressore alternativo , tipo
Carica olio [L] 1.8 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 5 kg
China RoHS compliance Out of scope
Cilindro 2
Classe di protezione IP IP55 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Faston
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm] 15 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm] 30 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 3 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Description NTZ136-4B
Diametro [mm] 288 mm
Diff. prova [bar] [Max] 30 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 3/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 1/4 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 1/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 3/4 in
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 400 V
Equalizzazione dell'olio Cartella SAE 3/8''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family NTZ
Fase 3
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 25 bar
HP prova [bar] [Max] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
LP di fabbrica [bar] 25 bar
LP prova [bar] [Max] 25 bar
LRA 51 A
Manicotto di fissaggio ODF
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 14.3 A
Model number NTZ136A4LR1B
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Note installazione (spediti solo con la versione rotolock)
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8502012g
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 6
Refrigerante(i) R404A
R452A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 3.8 Ohm
Riferimento olio 175PZ
Standard di fissaggio Rotolock
Tecnologia Alternativo
Tipo NTZ136
Tipo di attacco Rotolock
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 50 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Refrigerazione LT
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Volume generato [cm3] 136 cm³
Volume Lato Alta 0.6 L
Volume Lato Bassa 16.5 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality