Compressore alternativo , tipo, NTZ048A4LR1B
120F0226
Refrigeranti: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Refrigeranti: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Peso lordo | 22.75 kg |
Peso netto | 21 kg |
EAN | 5702428521086 |
Peso lordo | 22.75 kg |
Peso netto | 21 kg |
EAN | 5702428521086 |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 28.5 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 22.6 bar |
Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 263 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 68 mm |
Altezza imballo [mm] | 370 mm |
Altezza totale [mm] | 333 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Approvazione standard |
CE UL CCC |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 340 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica olio [L] | 0.95 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Cilindro | 1 |
Classe di protezione IP | IP55 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Codice generazione | A |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Faston |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 Nm |
Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 Nm |
Coppia montaggio attacco aspirazione [Nm] | 90 Nm |
Coppia montaggio attacco mandata [Nm] | 80 Nm |
Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 Nm |
Coppia terra [Nm] | 3 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 50 Nm |
Descrizione | NTZ048-4B |
Diametro [mm] | 224 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/4 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 in |
Dimensioni rotolock attacco aspirazione [in] | 1 1/4 in |
Dimensioni rotolock attacco mandata [in] | 1 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo manicotto attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni tubo manicotto attacco mandata [in] | 1/2 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
HP prova [bar] [Max] | 30 bar |
Identificazione modello | Compressore |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 285 mm |
LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
LP prova [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 16 A |
Lunghezza imballo [mm] | 385 mm |
Manicotto di fissaggio | ODF |
MCC | 4.8 A |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8501026f |
Numero modello | NTZ048A4LR1B |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti |
R404A R452A R454C R455A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 11.55 Ohm |
Riferimento olio | 175PZ |
Standard di fissaggio | Rotolock |
Tecnologia | Alternativo |
Tipo | NTZ |
Tipo di attacco | Rotolock |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 50 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Valvola di sicurezza | 30 bar/8 bar |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Volume generato [cm3] | 48 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.3 L |
Volume Lato Bassa | 7.5 L |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 28.5 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 22.6 bar |
Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 263 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 68 mm |
Altezza imballo [mm] | 370 mm |
Altezza totale [mm] | 333 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Approvazione standard |
CE UL CCC |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 340 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica olio [L] | 0.95 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Cilindro | 1 |
Classe di protezione IP | IP55 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Codice generazione | A |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Faston |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 Nm |
Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 Nm |
Coppia montaggio attacco aspirazione [Nm] | 90 Nm |
Coppia montaggio attacco mandata [Nm] | 80 Nm |
Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 Nm |
Coppia terra [Nm] | 3 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 50 Nm |
Descrizione | NTZ048-4B |
Diametro [mm] | 224 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/4 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 in |
Dimensioni rotolock attacco aspirazione [in] | 1 1/4 in |
Dimensioni rotolock attacco mandata [in] | 1 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo manicotto attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni tubo manicotto attacco mandata [in] | 1/2 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
HP prova [bar] [Max] | 30 bar |
Identificazione modello | Compressore |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 285 mm |
LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
LP prova [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 16 A |
Lunghezza imballo [mm] | 385 mm |
Manicotto di fissaggio | ODF |
MCC | 4.8 A |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8501026f |
Numero modello | NTZ048A4LR1B |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti |
R404A R452A R454C R455A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 11.55 Ohm |
Riferimento olio | 175PZ |
Standard di fissaggio | Rotolock |
Tecnologia | Alternativo |
Tipo | NTZ |
Tipo di attacco | Rotolock |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 50 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Valvola di sicurezza | 30 bar/8 bar |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Volume generato [cm3] | 48 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.3 L |
Volume Lato Bassa | 7.5 L |