Compressore alternativo , tipo, SC15MLX.2
104L2803
Refrigerante(i): R404A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 208-230/1/60
Refrigerante(i): R404A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 208-230/1/60
Peso lordo | 14.437 Kg |
Peso netto | 14.437 Kg |
Volume | 12.366 Liter |
EAN | 5702424680497 |
Peso lordo | 14.437 Kg |
Peso netto | 14.437 Kg |
Volume | 12.366 Liter |
EAN | 5702424680497 |
Alimentazione compressore [V] | 208-230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 193 mm |
Altezza attacco di servizio [mm] | 193 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 110 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 213 mm |
Altezza totale [mm] | 219 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 254 V |
Amp a rotore bloccato HST [A] | 32.2 A |
Angolo attacco aspirazione [°] | 37 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 37 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 37 ° |
Applicazioni | MBP |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 208 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.3 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST [A] | 32.2 A |
Description | SC15MLX.2 |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.63 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | SC |
Fase | 1 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iniezione di liquido | No |
Larghezza [mm] | 151 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.2 A |
Lunghezza [mm] | 255 mm |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
Model number | SC15MLX.2 |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Quantità di olio [cm3] | 600 cm³ |
Quantità imballo | 60 |
Refrigerante(i) | R404A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 13.3 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm] | 13.3 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 2.6 |
RLA | 5.00 A |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 125 °C |
Tensione 60 Hz [V] | 208 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | SC15 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Volume gas libero [cm3] | 1460 cm³ |
Volume generato [cm3] | 15.28 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 208-230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 193 mm |
Altezza attacco di servizio [mm] | 193 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 110 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 213 mm |
Altezza totale [mm] | 219 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 254 V |
Amp a rotore bloccato HST [A] | 32.2 A |
Angolo attacco aspirazione [°] | 37 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 37 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 37 ° |
Applicazioni | MBP |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 208 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.3 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST [A] | 32.2 A |
Description | SC15MLX.2 |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.63 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | SC |
Fase | 1 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iniezione di liquido | No |
Larghezza [mm] | 151 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.2 A |
Lunghezza [mm] | 255 mm |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
Model number | SC15MLX.2 |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Quantità di olio [cm3] | 600 cm³ |
Quantità imballo | 60 |
Refrigerante(i) | R404A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 13.3 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm] | 13.3 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 2.6 |
RLA | 5.00 A |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 125 °C |
Tensione 60 Hz [V] | 208 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | SC15 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Volume gas libero [cm3] | 1460 cm³ |
Volume generato [cm3] | 15.28 cm³ |