Compressore scroll, tipo, HHP026T5LP6

121U9016

Il prodotto non è disponibile in questo Store. Si prega di contattare il proprio Customer Service Center.

Refrigerante(i): R407C, Utilizzo segmento: Riscaldamento, Alimentazione compressore [V]: 220-240/1/50, Formato imballo: Imballo singolo/pallet

Dettagli prodotto

Peso lordo 33 Kg
Peso netto 31.611 Kg
Volume 38.176 Liter
EAN 5702428378758

 

Alimentazione compressore [V] 220-240/1/50
Altezza attacco aspirazione [mm] 250 mm
Altezza attacco scarico [mm] 379 mm
Altezza totale [mm] 413 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 264 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 198 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 220 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Capacità condensatore A 70 µF
Capacità condensatore B 145-175 µF
Carica olio [L] 1.06 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Colore Nero
Connessioni elettriche Faston
Controllo capacità Velocità fissa
Description HHP026T5
Diametro [mm] 165 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1/2 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1/2 in
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 240 V
Equalizzazione del gas Nessuno
Equalizzazione dell'olio Nessuno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HHP
Fase 1
Formato imballo Imballo singolo/pallet
Frequenzay [Hz] 50
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Gruppo prodotti Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza [mm] 239 mm
LRA 97 A
Lunghezza [mm] 239 mm
Materiali connettore aspirazione -
MCC 27 A
Model number HHP026T5LP6
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole
Montaggio spia liquido Nessuno
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 0XC6301B-2
Oil type PVE
Olio fornito Carica olio iniziale
Product Name Description Scroll compressor HHP
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 6
Refrigerante(i) R407C
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] 1.51
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] 0.69
Riferimento olio 160HV
RLA 19.3 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tensione condensatore A [V] 370 V
Tensione condensatore B [V] 250 V
Tipo HHP026
Tipo di attacco A saldare
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Riscaldamento
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 57 cm³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality