Alimentazione compressore [V] |
380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] |
277 mm |
Altezza attacco scarico [mm] |
508 mm |
Altezza imballo [mm] |
578 mm |
Altezza totale [mm] |
542 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] |
528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] |
528 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] |
342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] |
342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] |
380 V |
Brand technique |
Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] |
3.6 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] |
7.9 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe di protezione IP |
IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione |
Singolo |
Colore |
Blu |
Connessioni elettriche |
Vite 4.8 mm |
Controllo capacità |
Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] |
15 N-m |
Coppia terra [Nm] |
4 N-m |
Coppia vetro [Nm] |
50 N-m |
Description |
VZH117BG |
Diametro [mm] |
243 mm |
Diff. prova [bar] [Max] |
37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] |
1 3/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] |
7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] |
1 3/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] |
7/8 in |
Economizzatore |
No |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] |
480 V |
Equalizzazione dell'olio |
Rotolock 1-3/4'' |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Fase |
3 |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] |
25 - 100 |
Gauge port HP |
Nessuno |
Gauge port LP |
Schrader |
Gruppo prodotti |
Hermetic compressors |
HP prova [bar] [Max] |
45 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Istruzioni fornite |
Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] |
455 mm |
LP prova [bar] [Max] |
33.3 bar |
Lunghezza imballo [mm] |
355 mm |
Materiali connettore aspirazione |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT |
55 A |
Model number |
VZH117BGANA |
Montaggi forniti |
Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido |
Filettato |
N. dossier SCIP |
80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nome prodotto dossier SCIP |
VZH088-117 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] |
12 |
Numero disegno |
8560026c |
Oil level switch port |
No |
Oil type |
POE |
Olio fornito |
Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] |
61 kg |
Potenza di coppia [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
Protezione motore |
Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo |
1 |
Refrigerante(i) |
R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] |
0.08 Ohm |
Riferimento olio |
160SZ |
RLA |
44 A |
Standard di fissaggio |
ODF |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
VZH117A/B |
Tipo di attacco |
A saldare |
TS Max Lato Alta |
150 °C |
TS Max Lato Bassa |
55 °C |
TS Min. Lato Alta |
-35 °C |
TS Min. Lato Bassa |
-35 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizzo segmento |
Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] |
3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] |
3600 giri/min |
Viscosità [cP] |
32 cP |
Volume generato [cm3] |
116.9 cm³ |
Volume Lato Alta |
0.7 L |
Volume Lato Bassa |
15.1 L |