Alimentazione compressore [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] |
331 mm |
Altezza attacco scarico [mm] |
697 mm |
Altezza imballo [mm] |
800 mm |
Altezza totale [mm] |
755 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] |
457 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] |
506 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] |
340 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] |
414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] |
460 V |
Brand technique |
Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] |
6.7 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] |
17 kg |
Classe di protezione IP |
IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione |
Singolo |
Colore |
Blu |
Connessioni elettriche |
Stud M5 |
Controllo capacità |
Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] |
21 N-m |
Coppia terra [Nm] |
4 N-m |
Coppia vetro [Nm] |
50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] |
91 A |
Description |
SH485-4 |
Diametro [mm] |
333 mm |
Diff. prova [bar] [Max] |
37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] |
1 5/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] |
1 3/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] |
1 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] |
1 3/8 in |
Drenaggio olio |
Cartella 1/4'' |
Economizzatore |
No |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
415 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] |
460 V |
Equalizzazione dell'olio |
Rotolock 2-1/4'' |
Family |
SH |
Fase |
3 |
Formato imballo |
Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nessuno |
Gauge port LP |
Schrader |
Gruppo prodotti |
Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] |
0 bar |
HP prova [bar] [Max] |
48.7 bar |
Istruzioni fornite |
Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] |
965 mm |
LP di fabbrica [bar] |
0 bar |
LP prova [bar] [Max] |
34.3 bar |
LRA |
389 A |
Lunghezza imballo [mm] |
1150 mm |
Manicotto di fissaggio |
ODF |
Materiali connettore aspirazione |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
106 A |
Model number |
SH485B4ABA |
Modulo fornito |
Modulo di protezione elettronico montato nella scatola elettrica |
Montaggi forniti |
Kit di montaggio con anelli di tenuta rigidi, bulloni, dadi, manicotti e rondelle |
Montaggio spia liquido |
Filettato |
N. dossier SCIP |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] |
12 |
Numero disegno |
8556133d |
Olio fornito |
Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] |
737 kg |
Potenza di coppia [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Protezione anti-rotazione inversa |
Modulo elettronico |
Protezione motore |
Modulo di protezione elettronico, 110/240 V |
Quantità imballo |
4 |
Refrigerante(i) |
R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] |
0.28 Ohm |
Riferimento olio |
160SZ |
RLA |
75.7 A |
Standard di fissaggio |
ODF |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
SH485 |
Tipo di attacco |
A saldare |
TS Max Lato Alta |
150 °C |
TS Max Lato Bassa |
52 °C |
TS Min. Lato Alta |
-35 °C |
TS Min. Lato Bassa |
-35 °C |
Utilizzo segmento |
Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] |
2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] |
3500 giri/min |
Viscosità [cP] |
32 cP |
Volume generato [cm3] |
442.6 cm³ |
Volume Lato Alta |
3.8 L |
Volume Lato Bassa |
29.2 L |