Compressore scroll, tipo, SH295A4ABF

120H0828

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 116.55 Kg
Peso netto 111 Kg
Volume 0.16 Cubic.mtr
EAN 5702428664639

 

Alimentazione compressore [V] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 302 mm
Altezza attacco scarico [mm] 618 mm
Altezza imballo [mm] 768 mm
Altezza totale [mm] 653 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 340 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 6.1 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 13.5 kg
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Stud M5
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm] 21 N-m
Coppia drenaggio olio [Nm] 35 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 4 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Description SH295-4
Diametro [mm] 318 mm
Diff. prova [bar] [Max] 37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 1/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1 1/8 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Rotolock 2-1/4''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Fase 3
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 0 bar
HP prova [bar] [Max] 48.7 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 965 mm
LP di fabbrica [bar] 0 bar
LP prova [bar] [Max] 34.3 bar
LRA 260 A
Lunghezza imballo [mm] 1150 mm
Manicotto di fissaggio ODF
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 62 A
Model number SH295A4ABF
Modulo fornito Modulo di protezione elettronico montato nella scatola elettrica
Montaggi forniti Kit di montaggio con anelli di tenuta rigidi, bulloni, dadi, manicotti e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8556208
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 702 kg
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor SH
Protezione anti-rotazione inversa Modulo elettronico
Protezione motore Modulo di protezione elettronico, 110/240 V
Quantità imballo 6
Refrigerante(i) R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.56 Ohm
Riferimento olio 160SZ
RLA 44.3 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo SH295
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 52 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 276.2 cm³
Volume Lato Alta 2.5 L
Volume Lato Bassa 28.5 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality