Compressore scroll, tipo, SH090A6ALC
120H0005
Refrigeranti: R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 230/3/50
Refrigeranti: R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 230/3/50
Peso lordo | 61.91 kg |
Peso netto | 58 kg |
EAN | 5702424543495 |
Peso lordo | 61.91 kg |
Peso netto | 58 kg |
EAN | 5702424543495 |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 48.7 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 33.3 bar |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 230/3/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
Altezza imballo [mm] | 596 mm |
Altezza totale [mm] | 482 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 253 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 0 V |
Approvazione standard | CE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 207 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 0 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 230 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 0 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz | 19.8 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 19.8 kW |
Carica olio [L] | 3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 5.9 kg |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Codice generazione | B |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 Nm |
Coppia terra [Nm] | 2 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 50 Nm |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 32 A |
Descrizione | SH090-6 |
Diametro [mm] | 243 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 230 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 0 V |
Equalizzazione dell'olio | 1-3/4"Rotolock |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gauge port HP | Nessuno |
HP di fabbrica [bar] | 0 bar |
HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
Identificazione modello | Compressore |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 370 mm |
LP di fabbrica [bar] | 0 bar |
LP prova [bar] [Max] | 33.3 bar |
LRA | 157 A |
Lunghezza imballo [mm] | 470 mm |
MCC | 40 A |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560004 |
Numero modello | SH090A6ALC |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 60 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.5 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
RLA | 28.6 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | SH |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Valvola di sicurezza | Nessuno |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 0 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 88.4 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 11.7 L |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 48.7 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 33.3 bar |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 230/3/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
Altezza imballo [mm] | 596 mm |
Altezza totale [mm] | 482 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 253 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 0 V |
Approvazione standard | CE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 207 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 0 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 230 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 0 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz | 19.8 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 19.8 kW |
Carica olio [L] | 3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 5.9 kg |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Codice generazione | B |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 Nm |
Coppia terra [Nm] | 2 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 50 Nm |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 32 A |
Descrizione | SH090-6 |
Diametro [mm] | 243 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 230 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 0 V |
Equalizzazione dell'olio | 1-3/4"Rotolock |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gauge port HP | Nessuno |
HP di fabbrica [bar] | 0 bar |
HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
Identificazione modello | Compressore |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 370 mm |
LP di fabbrica [bar] | 0 bar |
LP prova [bar] [Max] | 33.3 bar |
LRA | 157 A |
Lunghezza imballo [mm] | 470 mm |
MCC | 40 A |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560004 |
Numero modello | SH090A6ALC |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 60 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.5 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
RLA | 28.6 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | SH |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Valvola di sicurezza | Nessuno |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 0 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 88.4 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 11.7 L |