Elettrovalvole

Mostra 526 prodotti

EV220B, Elettrovalvola, G, NC, EPDM

Nome prodotto: Elettrovalvola, Tipo: EV220B, Funzione: NC, Tipo di attacco: G, Attacco interno/esterno: Parti interne, Valore Cv [gal/min.]: 1.750, Valore kv [m³/h]: 1.500, Materiale di tenuta: EPDM

EV220B, Elettrovalvola, NPT, NC, FKM

Nome prodotto: Elettrovalvola, Tipo: EV220B, Funzione: NC, Tipo di attacco: NPT, Attacco interno/esterno: Parti interne, Valore Cv [gal/min.]: 0.800, Valore kv [m³/h]: 0.700, Materiale di tenuta: FKM

EV220B, Elettrovalvola, NPT, NC, EPDM

Nome prodotto: Elettrovalvola, Tipo: EV220B, Funzione: NC, Tipo di attacco: NPT, Attacco interno/esterno: Parti interne, Valore Cv [gal/min.]: 1.750, Valore kv [m³/h]: 1.500, Materiale di tenuta: EPDM

Elettrovalvola, EV260B

Nome prodotto: Elettrovalvola, Tipo: EV260B, Funzione: NC, Tipo di attacco: G, Attacco interno/esterno: Parti interne, Valore Cv [gal/min.]: 0.920, Valore kv [m³/h]: 0.800, Materiale di tenuta: PTFE

EV220B, Elettrovalvola, G, NC, EPDM

Nome prodotto: Elettrovalvola, Tipo: EV220B, Funzione: NC, Tipo di attacco: G, Attacco interno/esterno: Parti interne, Valore Cv [gal/min.]: 1.750, Valore kv [m³/h]: 1.500, Materiale di tenuta: EPDM

Visualizza: