Trasmettitore di pressione, DST P40I, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

078G5002

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.112 Kg
Peso netto 0.103 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702428525992

 

- comume Perno 2
alimentazione + Perno 1
Attacco pressione standard ISO 1179-2
Campo di pressione [bar] [Max] 10 bar
Campo di pressione [bar] [Min] 0 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 145 psi
Campo di pressione [psi] [Min] 0 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max] 80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min] 0 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -15 °C
Chiave di identificazione DST P40I-2011-A1GB04-1
China RoHS compliance Out of scope
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Angular connector
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
HEX attacco pressione [mm] 27 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nome prodotto dossier SCIP Sensor DST P40I + M
Nota raccordo pressione A
Pressione di scoppio [bar] 20 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar] 15 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Product Name Description Trasmettitore di pressione
Quantità per formato imballo 20 pz
Riferimento unitario di pressione Gauge (relative)
Segnale uscita Current
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Smorzatore di impulsi No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 32 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 9 V
Tipo DST P40I
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality