Sensori di temperatura  -50C - +400C

Mostra 338 prodotto(i)

Sensore di temperatura, DST T92C

Nome prodotto: Sensore di temperatura, Tipo: DST T92C, Segnale uscita: CAN-open, Conn. elettriche: M12 x 1

Sensore di temperatura, DST T92C

Nome prodotto: Sensore di temperatura, Tipo: DST T92C, Segnale uscita: CAN-open, Conn. elettriche: Deutsch DT04

Sensore di temperatura, MBT 5252

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Lunghezza di inserimento [mm]: 133, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16

Sensore di temperatura, MBT 3270

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 150, Lunghezza di inserimento [mm]: 28, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: Ottone, Conn. elettriche: Temporizzatore alimentazione junior AMP

Sensore di temperatura, MBT 3270

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 150, Lunghezza di inserimento [mm]: 28, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: Ottone, Conn. elettriche: Deutsch DT04

Visualizza: